LT5570

不推荐用于新设计

快速响应、40MHz 至 2.7GHz 均方功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率范围:40MHz 至 2.7GHz
  • 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量
  • 线性 DC 输出与输入功率 (单位:dBm) 的相互关系
  • 线性动态范围:高达 60dB
  • 在整个温度范围内实现了出色的准确度:±0.3dB
  • 快速响应时间:0.5μs 上升时间,8μs 下降时间
  • 低电源电流:26.5mA
  • 低阻抗输出缓冲器能驱动高电容负载
  • 小型 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
LT5570
快速响应、40MHz 至 2.7GHz 均方功率检波器
40MHz to 2.7GHz Mean-Squared Power Detector Output Voltage, Linearity Error vs Input Power, 25°C (2140 MHz) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC5582 量产 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1077A

LT5570IDD | RMS Power Detector for Low Frequency 40MHz to 875MHz

产品详情

DC1077A: Demo Board for the LT5570 Fast Responding with 40MHz to 2.7GHz Mean-Squared Power Detector.

eval board
DC1078A

LT5570IDD | RMS Power Detector for 1.85GHz to 2.7GHz Frequency Range

产品详情

DC1078A: Demo Board for the LT5570 Fast Responding with 40MHz to 2.7GHz Mean-Squared Power Detector.

DC1077A
LT5570IDD | RMS Power Detector for Low Frequency 40MHz to 875MHz
DC1077A - Schematic
DC1078A
LT5570IDD | RMS Power Detector for 1.85GHz to 2.7GHz Frequency Range
DC1078A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览