HMC245A

推荐用于新设计

GaAs MMIC SP3T非反射式开关,DC - 3.5 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低插入损耗: 0.7 dB (2.0 GHz)
  • 非反射式设计
  • 集成式2:3 TTL解码器
  • “全部关断”隔离状态
  • 单正电源: Vdd = +5V
  • 16引脚QSOP SMT封装

HMC245A
GaAs MMIC SP3T非反射式开关,DC - 3.5 GHz
HMC245A Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-HMC245A
HMC245A评估板

最新评论

近期浏览