集成10BASE - T1L PHY的双端口以太网交换机ADIN2111
                                        2022-06-09
                                    
                            
ADIN2111使用长距离10BASE-T1L技术为楼宇中的每个节点添加以太网连接,使楼宇网络与以太网协调一致,以简化网络管理。
ADIN2111支持低功耗边缘节点设计,并通过SPI与多种主机控制器连接。
它配备了一套诊断功能,可以通过1千米电缆进行实时故障检测和故障位置识别,精度达到2%,从而缩短了系统停机和调试时间。
它使传感器、执行器、控制器和消防面板网络能够以线形和环形拓扑连接,同时利用部署的现有单条双绞线基础设施。
集成10BASE - T1L PHY的双端口以太网交换机ADIN2111
                                    2022-06-09
                                
                        ADIN2111使用长距离10BASE-T1L技术为楼宇中的每个节点添加以太网连接,使楼宇网络与以太网协调一致,以简化网络管理。
ADIN2111支持低功耗边缘节点设计,并通过SPI与多种主机控制器连接。
它配备了一套诊断功能,可以通过1千米电缆进行实时故障检测和故障位置识别,精度达到2%,从而缩短了系统停机和调试时间。
它使传感器、执行器、控制器和消防面板网络能够以线形和环形拓扑连接,同时利用部署的现有单条双绞线基础设施。
技术解决方案
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
 - {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
 - 
                                                    
{{newProjectText}}
                                                {{/if}}
                                             
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}