ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器

2021-10-08

ADI LTM8060采用Silent Switcher架构,可以最大限度降低电磁辐射,无需使用输入滤波器,即可通过CISPR 22 Class B和CISPR 25 Class 5标准。对于噪声敏感型应用,例如医疗成像和RF中的信号处理,这一点至关重要。此外,多输出功能让客户能将LTM8060用作4通道3A、双通道6A,或单通道6A稳压器,以满足多种电压和负载电流要求。

ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器

2021-10-08
ADI LTM8060采用Silent Switcher架构,可以最大限度降低电磁辐射,无需使用输入滤波器,即可通过CISPR 22 Class B和CISPR 25 Class 5标准。对于噪声敏感型应用,例如医疗成像和RF中的信号处理,这一点至关重要。此外,多输出功能让客户能将LTM8060用作4通道3A、双通道6A,或单通道6A稳压器,以满足多种电压和负载电流要求。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目