电缆压降补偿器可改善负载调节性能

诸如 USB 等功率分配系统无处不在。汽车仪表板、家用充电系统和办公设备中都可见其身影。蜂窝电话、电动牙刷、PC 打印机和个人计算机等均采用电池充电器。 此类系统的设计不昂贵。它们采用最少数目和尽可能细薄的导线,而且常常带有高电阻的连接器。这些导线和连接器中的 IR 压降削减了可用于充电的电压和功率,甚至有可能降至无法进行充电的程度。 针对这种导线压降的现有解决方案包括开尔文 (Kelvin) 检测稳压器和 LTC 的虚拟远端采样芯片 LT®4180。这些解决方案可能很昂贵或者难以整合到设计之中。LT6110 可兼容任何单线式或双线式电缆,并具有纤巧封装(采用 SOT-23 和 2 x 2 DFN)、便宜和易于实施的特点。 LT6110 是十分灵活,可在组件值未知的系统中提供良好的校正。对于充分了解或稳定的系统,即使存在很大的 IR 压降也可实现极为出色的校正 (误差远低于 1%)。