高准确度温度监视器产品在仪器仪表方面的应用
2017-09-18
热管理是系统设计的关键部分。 FPAG 和处理器通常需要散热器和风扇,当出现某些故障情况 (风扇停转或散热器受阻) 时甚至会受损。这些器件常常具有一个与片内二极管温度传感器相连的引脚。而了解电路板上其他位置的温度对于监视系统的运行状况也是很有用。凌力尔特的温度监视器产品系列允许将一个连接至二极管的通用晶体管用作一个准确度达 1°C 的温度传感器,从而可满足上述应用的需要。而且,这种准确度水平还开辟了仪表应用,例如:大型热电偶阵列的冷结点补偿、 HVAC 和环境监测。
高准确度温度监视器产品在仪器仪表方面的应用
2017-09-18
热管理是系统设计的关键部分。 FPAG 和处理器通常需要散热器和风扇,当出现某些故障情况 (风扇停转或散热器受阻) 时甚至会受损。这些器件常常具有一个与片内二极管温度传感器相连的引脚。而了解电路板上其他位置的温度对于监视系统的运行状况也是很有用。凌力尔特的温度监视器产品系列允许将一个连接至二极管的通用晶体管用作一个准确度达 1°C 的温度传感器,从而可满足上述应用的需要。而且,这种准确度水平还开辟了仪表应用,例如:大型热电偶阵列的冷结点补偿、 HVAC 和环境监测。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}