DS3900
量产串口通信模块,配合评估板使用
        Viewing:
        
    
    概述
DS3900通过PC串行端口可实现与2线和3线器件的双向通信。此外,该器件还可用作通用数字I/O接口,提供11个I/O信号,用于评估多种IC。
DS3900专为评估目的而设计。
应用
- 内置测试软件,用于包含2线、3线器件的系统
- 需要多达11个I/O信号的IC通信
- 评估2线与3线器件
- 2线、3线器件原型设计
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3900的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论