DS3234
量产超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
完全集成的高精度时钟方案,在整个工业级温度范围内精度优于±2.0分钟/年,无需用户校准
- 产品模型
- 4
概述
- 在0°C至+40°C范围内,精度为±2ppm
- 在-40°C至+85°C范围内,精度为±3.5ppm
- 为不间断计时提供电池备份输入
- 工作温度范围
- 商业级:0°C至+70°C
- 工业级:-40°C至+85°C
- 低功耗
- 实时时钟计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息,具有有效至2099年的闰年补偿
- 提供每天两个定时闹钟
- 可编程方波输出
- 4MHz SPI接口,支持模式1和3
- 数字温度传感器输出:精度为±3°C
- 老化修正寄存器
- /RST输入/输出
- 300mil、20引脚SO封装
DS3234是一款低成本、超高精度、采用SPI™总线的实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。DS3234内置经过温度补偿的精密电压基准和比较器电路用来监视VCC。当VCC跌落至低于电源失效电压(VPF)时,器件产生/RST输出;当VCC跌落至同时低于VPF和VBAT时,器件将禁止读/写访问。器件还对/RST引脚进行监视,可作为按钮输入以产生µP复位。当器件的主电源中断时,器件切换至备用电源输入以保持精确的计时。集成的晶体谐振器增强了器件的长期精度同时减少了生产线上的零件数量。DS3234提供商业级和工业级温度范围,并采用工业标准300mil、20引脚SO封装。
DS3234还集成了采用电池备份的256字节SRAM。当主电源掉电时,通过连接至VBAT引脚的电源,内存上的内容得以保持。RTC可以计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息。对于少于31天的月份,器件能够在月末自动调整日期,同时带有闰年修正功能。该时钟可以工作在24小时或带/AM/PM指示的12小时制式。器件提供每天两个可编程定时闹钟和一路可编程方波输出。地址和数据通过SPI双向总线串行传输。
应用
- GPS
- 服务器
- 远程信息处理
- 电表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 10
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3234S# | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) | ||
| DS3234S#T&R | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) | ||
| DS3234SN# | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) | ||
| DS3234SN#T&R | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3234的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论