信号链电源(SCP)硬件评估平台
通过信号链电源(SCP)硬件平台,信号链设计人员可以对用于仪器仪表、测试和测量以及工业自动化精密信号链的完整电源解决方案进行快速开发、原型制作和评估。SCP背后的核心设计理念是通过使用易于配置的即插即用型系统来支持电源管理设计专业知识并将其与信号调理系统工程团队分享。除了SCP硬件平台和SCP配置器软件工具之外,SCP还包括用于系统设计人员的完整原理图、BOM和PCB版图。

SCP硬件平台特性:
- 通过即插即用型端子板轻松产生多轨配置
- 在数秒内更换电路板以实现比较测试和噪声优化
- 紧凑的外形尺寸使系统保持小巧
- 配置电阻为具有较大焊盘的0805以便轻松返工
- 支持的拓扑包括:
- 升压、降压、降压-升压、SEPIC和反相开关稳压器
- 正负线性稳压器
- Silent Switcher® 和超高PSRR LDO产品适用于噪声关键型应用
信号链电源平台简化评估过程
使用改进的标准演示板为仪器仪表应用开发定制的电源树需要大量时间。信号链电源(SCP)是一款特殊的电源评估系统,将其组合在一起以实现快速噪声性能。

SCP-LT1956-BEVALZ
- 采用降压配置的LT1956
- VIN:7.5 V 至 25 V
- VOUT:电阻可编程电压:1.22 V至24 V(默认为5.0 V)
- 最大负载电流:1.0 A
- 恒定500 kHz开关频率

SCP-LT3470A-BEVALZ
- 采用降压配置的LT3470A
- VIN:4 V至36 V
- VOUT:电阻可编程电压:3 V至16 V(在最高250 mA负载下针对3.3 V输出进行优化)。
- 集成升压和续流二极管
- 低输出纹波:<10mV

SCP-LT8609S-BEVALZ
- 采用降压配置的LT8609S
- VIN:5.5 V至42 V
- VOUT:电阻可编程电压:1.2 V至39.5 V(默认为5 V)
- 最大连续输出电流:2A
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8618-BEVALZ
- 采用降压配置的LT8618
- VIN:5.5 V至60 V
- VOUT:电阻可编程电压:0.8 V至48 V(5 V默认电压输出(100 mA时))
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容
- 默认开关频率:2.0 MHz
- 可调开关频率:200kHz至2.2MHz

SCP-LT3461-EVALZ
- VIN:3 V至6 V
- VOUT:电阻可编程电压:5 V至38 V(默认为12 V)。
- 最大输出电流为70 mA(5.0 V输入时和40 mA(3.3 V输入时)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8330-EVALZ
- VIN:10 V至36 V
- VOUT:电阻可编程电压:5 V至59 V(默认为48 V)
- 最大输出电流为135 mA(12 V输入时)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8362-B-EVALZ
- 采用升压配置的LT8362
- VIN:10 V至36 V
- VOUT:电阻可编程电压:5 V至59 V(默认为48 V)。
- 最大输出电流为135 mA(12 V输入时)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8410-EVALZ
- VIN:3 V至10 V
- VOUT:电阻可编程电压:5 V至40 V(默认为16 V)
- 最大输出电流为1.6 mA(16 V输入时)

SCP-LT8362-S-EVALZ
- 采用SEPIC配置的LT8362
- VIN:2.8 V至60 V
- VOUT:电阻可编程电压:5 V至48 V(默认为12 V)
- 最大输出电流为2 A
- 采用2 MHz开关频率工作
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LTC3114-1-EVALZ
- 同步单芯片降压-升压DC/DC转换器
- VIN:2.2 V至40 V
- VOUT:电阻可编程电压:3 V至40 V(默认为5 V)
- 输出电流:1A(降压模式下)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT1956-IEVALZ
- LT1956配置为反相降压器件
- VIN:5.5 V至48 V
- VOUT:电阻可编程电压:-1.22 V至-24 V(默认为5 V)
- 峰值开关电流:1.5 A
- 与VIOC控制线性稳压器C反馈兼容

SCP-LT3470A-IEVALZ
- LT3470A配置为反相降压器件
- VIN:4 V至36 V
- VOUT:电阻可编程电压:-3 V至-16 V(默认为-3.3 V)
- 最大输出电流为250 mA
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT3483-EVALZ
- 反相转换器
- VIN:2.7 V至12 V
- VOUT:电阻可编程电压:-1 V至-39 V(-15 V默认电压输出(8 mA至40 mA时))
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8362-I-EVALZ
- 采用Cuk配置的LT8362
- VIN:4.5 V至42 V。
- VOUT:电阻可编程电压:-5 V至-40 V(-15 V默认电压输出(高达1 A时))
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8609S-IEVALZ
- 采用反相配置的LT8609S
- VIN:-0.8 V至24 V。
- VOUT:电阻可编程电压:1.2 V至39.5 V(默认为-5 V)
- 最大输出电流为2 A
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT8618-IEVALZ
- LT8618配置为反相降压器件
- VIN:5.5 V至60 V
- VOUT:电阻可编程电压:-0.8 V至-48 V(默认为-5 V)
- 最大输出电流为100 mA
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-ADP5070-EVALZ
- VIN:2.85 V至15 V
- VOUT:电阻可编程电压:±5 V至±39 V(正供电轨具有15 V/1 A默认输出;负供电轨具有–15 V/300 mA默认输出)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT3463-EVAL
- VIN:2.4 V至15 V
- VOUT:电阻可编程电压:±5 V至±40 V(正供电轨具有20 V默认输出;负供电轨具有–15 V默认输出)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT3471-EVALZ
- VIN:4.5 V至10 V
- VOUT:电阻可编程电压:±5 V至±40 V(正供电轨具有12 V/300 mA默认输出;负供电轨具有-12 V/200 mA默认输出)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-LT3472-EVALZ
- VIN:4.5 V至10 V
- VOUT:电阻可编程电压:±5 V至±40 V(正供电轨具有12 V/300 mA默认输出;负供电轨具有-12 V/200 mA默认输出)
- 与VIOC控制线性稳压器反馈兼容

SCP-ADP150-EVALZ
- VIN:3.5 V至5.5 V
- VOUT:ADP150的3.3 V固定电压版本
- 低压差:105 mV
- 最大输出电流为150 mA
- 超低噪声:9 μV rms

SCP-ADP7142-EVALZ
- VIN:2.7 V至40 V
- VOUT:电阻可编程电压:1.2 V至39.5 V(默认为3.3 V
- 低压差:200mV
- 最大输出电流为200 mA
- 低噪声:11 μV rms

SCP-LT1962-EVALZ
- VIN:1.8 V至20 V
- VOUT:电阻可编程电压:1.22 V至19.5 V(默认为3.3 V)
- 低压差:270 mV
- 最大输出电流为300 mA
- 低噪声:20 μV rms

SCP-LT3045-1-EVALZ
- VIN:1.8 V至20 V
- VOUT:电阻可编程电压:0.8 V至19.5 V(默认为3.3 V)
- 低压差:260 mV
- 最大输出电流为500 mA
- 超低噪声:0.8 μV rms
- 上游开关稳压器的VIOC控制

SCP-ADP7182-EVALZ
- VIN:-2.7 V至-28 V
- VOUT:电阻可编程电压:-1.2 V至-27.5 V(默认为-3.3 V)
- 低压差:-185 mV
- 最大输出电流为200 mA
- 低噪声:18 μV rms

SCP-LT1964-EVALZ
- 最大输入电压最高可达–20 V
- VOUT:电阻可编程电压:-1.22 V至-19.5 V(默认为-5 V)
- 低压差:-340 mV
- 最大输出电流为200 mA
- 低噪声:30 μV rms

SCP-LT3094-EVALZ
- VIN:-1.8 V至-20 V
- VOUT:电阻可编程电压:0 V至-19.5 V(默认为-3.3 V)
- 低压差:-235 mV
- 最大输出电流为500 mA
- 超低噪声:0.8 μV rms

SCP-FILTER-EVALZ
- 无源RCL滤波器网络
- 支持N阶滤波器网络以及特殊的3引脚馈通滤波器

SCP-THRUBRD-EVALZ
- 在相邻通道串联数不同的系统中用作垫圈

SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- 在信号链电源硬件评估矩阵中将现有供电轨扩展成两段
- 一个输入端口和两个输出端口以及无源滤波选项

SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- 在信号链电源硬件评估矩阵中将现有供电轨扩展成五段
- 一个输入端口和五个输出端口以及无源滤波选项

SCP-5X1-EVALZ
- 在信号链电源硬件评估矩阵中将几个电压轨集成到紧凑的单点端子中
- 五个输入端口和一个输出端口以及无源滤波选项

SCP-INPUT-EVALZ
- 构建电源系统时,支持外部连接
- 支持标准的香蕉插座和线夹引线式连接器以连接到电源和电表

SCP-OUTPUT-EVALZ
- 构建电源系统时,支持外部连接
- 支持标准的香蕉插座和线夹引线式连接器以连接到DUT、负载和电表
中文技术论坛上的SCP支持
访问 EngineerZone® 中文技术论坛,与我们的SCP专家互动或找到与SCP硬件评估平台及其各子硬件板工作原理、使用和功能相关的答案。