概览

产品详情

演示电路 SCP-1X2BKOUT-EVALZ 是配套的硬件工具,旨在将现有轨道扩展为信号链电源硬件评估矩阵中的两个部分。它具有一个 (1) 输入端口和两个 (2) 输出端口,以及无源滤波选项。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

软件

设计工具

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

硬件 (6)

延长板

Adapter

Breakout Boards