概览
产品详情
演示电路 SCP-LT8618-BEVALZ 是高效率 60V、100mA 同步降压型稳压器。较宽的输入范围也允许通过使用此板的 SCP-LT8618-IEVALZ 版本,实现输出电压反转。
像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
- SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。
请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8618 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8618 数据手册。
文档
-
SCP-LT8618-IEVALZ - Schematic2021/2/4PDF71 K
-
SCP-LT8618-IEVALZ - Demo Manual (Rev. 0)2021/2/4PDF2 M
-
SCP-LT8618-IEVALZ - Design Files2021/2/4ZIP3 M