概览
产品详情
演示电路SCP-LT8609S-IEVALZ是一款42V、2A/3A峰值微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609S。该演示板设计提供-5V输出和5.5V至42V的输入。
如信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他SCP板以形成完整的信号链电源系统,从而快速评估低功耗信号链。如需评估此板,需要一些通用SCP硬件,即:
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
- SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
如需正确评估SCP系列演示板,需要SCP配置器配套软件。SCP配置器可帮助您选择合适的电路板和拓扑进行设计。
请注意,该演示手册不包含与LT8609S操作和配置有关的详细信息。有关器件的完整说明,请参阅LT8609S数据手册。
文档
-
SCP-LT8609S-IEVALZ - Schematic2021/2/4PDF45 K
-
SCP-LT8609S-IEVALZ - Demo Manual (Rev. 1)2021/2/4PDF1 M
-
SCP-LT8609S-IEVALZ - Design Files2021/2/4ZIP3 M