概览
优势和特点
- 输入电压范围: 3V至5.5V
- 输出电压: +/- 15V
- 采用LDO的输出电压: +/-12V
产品详情
ADP5070CP-EVALZ和ADP5071CP-EVALZ评估板分别用于演示DC-DC转换器ADP5070和ADP5071的功能。
利用该板可评估简单的器件测量结果,例如电压调整率、负载调整率和效率, 以及演示器件特性,包括可选工作频率、软启动、时序和压摆率控制。 作为选配件,评估板上还可以提供ADP7142和ADP7182 LDO以增强低噪声输出。
更多有关DC-DC转换器的详情,请参阅 ADP5070 和 ADP5071 数据手册。 欲了解有关LDO的更多信息,请参阅 ADP7142 和 ADP7182数据手册。
所需其它设备
直流电源
测量电压和电流的万用表
电子或阻性负载
评估套件内容
ADP5070CP-EVALZ或ADP5071CP-EVALZ评估板
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。