概览
优势和特点
功能完备的 Arduino 屏蔽板,适用于 ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 数字温度传感器。板载带状电缆连接器有利于使用 I2C 或 SPI 接口以实现微型远程传感器板。
PC 控制可搭配以下软件 IDE’一起使用:
- 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
- Arduino
- Mbed
PC 控制可搭配以下软件系统一起使用:
- SDP-S、SDP-B、SDP-K1 和 Arduino
与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容
温度传感器评估套件包含以下板:
- EVAL-ADT7420ARDZ
- EVAL-ADT7420MBZ
- EVAL-ADT7320MBZ
需要±0.1°C精确测量时,可单独订购以下评估板。
- EVAL-ADT7422MBZ
产品详情
EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。
ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。