压电加速度计

压电加速度计利用压电效应,来测量现实世界刺激的动态变化,例如加速度、振动和机械冲击。虽然 MEMS 技术可以覆盖振动检测应用的广泛基础,但在某些需要高动态范围、宽带宽或极端温度的情况下,需要使用压电式加速度计。

传感器性能如何实现基于状态的监控解决方案

不平衡、不对中、滚动元件轴承缺陷和齿轮齿故障只是高性能振动传感器可以检测和诊断的众多故障类型中的一小部分。

阅读关于进步的信息

Diagram of envelope detection on ball bearing

下一代基于状态的监控

在出现问题之前预测和诊断机器的健康状况需要有洞察力,而洞察力只能来源于精确、可靠的数据。了解基于状态的监控技术如何显著提高正常运行时间、生产力和质量。

查看 CbM 解决方案

Machinery vibrating in a factory

信号链

(1)

点击以下系统框图

参考设计

特色产品