banner background image

温度检测解决方案

ADI公司拥有广泛的温度检测解决方案组合,包括丰富的信号链、集成式传感器数据采集解决方案和分立技术,可帮助您快速开始设计。

我们的热电偶体积小,坚固耐用,而且价格实惠。我们的经济型热敏电阻具有有限的温度范围(–40℃到150℃)、高度的非线性特性,并且需要复杂的信号调理。我们的电阻温度检测器(RTD)准确稳定,具有宽温度范围,可保证超高的准确度。我们的线性硅基温度测量传感器性能稳定,易于使用,非常适合–55℃至+150℃的较窄温度范围的测量。最后,我们完整的集成式传感器和模拟前端产品为设计人员提供了可靠的高精度构建模块,可加速他们的系统设计。

 

价值和优势

我们的热电偶小巧紧凑,可互换使用,能够测量-270℃至+1800℃的极端温度,响应时间快,并且不会自发热。我们的热敏电阻坚固耐用,使用寿命长,非常适合低温和高温应用,而且在指定的温度范围内可精确到约±0.2℃。我们的RTD高度精确可靠,性能稳定,工作温度范围为–200℃至+850℃。我们精密的数字温度传感器和硅传感器易于使用,是完整的即插即用解决方案,可提供具有出色精度的数字输出,并且不需要信号调理。

thumbsupImg Benefits

非常适合RTD、热电偶、热敏电阻、数字和硅基温度传感器

thumbsupImg Benefits

提供信号链和参考设计解决方案,以加速您的温度测量解决方案设计

thumbsupImg Benefits

结合传感器和AFE的解决方案可加速系统设计

carousel title icon

解决方案资源

信号链

(5)

1 of 5
单击下图中的某一器件

硬件产品

显示更多

Arrow image

参考设计

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助