数字温度传感器
数字温度传感器是使用最便捷的温度传感器之一,配有SPI或I²C接口。它们均为完整的即插即用解决方案,提供具有出色精度的数字输出,无需信号调理。其主要缺点是温度范围受限(−55°C 至+155°C)。
所有数字温度传感器均包含一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个精密模数转换器(ADC)。在进行印刷电路板(PCB)焊接之后无需进行校准,能够输出分辨率为0.0078°C、精度高达±0.25°C的16位温度测量结果。
ADT7422是该数字温度传感器系列的最新产品,它是一款高精度±0.1°C、数字I²C温度传感器,在焊接到最终的PCB上时,能够满足ASTM E1112标准的临床测温规范要求。
温度测量原理及实用技术
温度测量设计需要深入了解传热理论,无论是测量环境温度还是在PCB内测量。

精确的数字温度传感器评估平台

快速、简便的传感器评估系统
EV-TempSense-ARDZ是一款功能齐全的Arduino扩展板,可轻松评估ADI精密数字温度传感器的功能和性能。

多软件开发平台
为ADT74xx/ADT73xx数字温度传感器提供Arduino、Mbed或ACE开发平台选择。这些平台包括适用于I²C或SPI接口的板载扁平电缆连接器,以及微型远程传感器板。

文档和设计指南
使用所有最新的原理图和用户指南开始进行设计。
互动式信号链
点击此部分了解详情

CN0425
< 上一页
下一页 >
CN0172
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 3通道K型热电偶测量系统
- 典型温度范围为-200 C至+1200 C
- 高精度温度测量,可精确至0.25度
- 采用16位数字温度传感器进行冷结补偿