banner background image

温度检测解决方案

ADI公司拥有广泛的温度检测解决方案组合,包括丰富的信号链、集成式传感器数据采集解决方案和分立技术,可帮助您快速开始设计。

我们的热电偶体积小,坚固耐用,而且价格实惠。我们的经济型热敏电阻具有有限的温度范围(–40℃到150℃)、高度的非线性特性,并且需要复杂的信号调理。我们的电阻温度检测器(RTD)准确稳定,具有宽温度范围,可保证超高的准确度。我们的线性硅基温度测量传感器性能稳定,易于使用,非常适合–55℃至+150℃的较窄温度范围的测量。最后,我们完整的集成式传感器和模拟前端产品为设计人员提供了可靠的高精度构建模块,可加速他们的系统设计。

价值和优势

  • 宽温域覆盖能力: 热电偶(-270°C至+1800°C)、热敏电阻(±0.2°C)和电阻温度检测器(RTD,-200°C至+850°C),保障测量准确度与稳定性。
  • 快速可靠传感特性: 器件结构紧凑、经久耐用,响应速度快,且无自发热现象。
  • 简化系统设计: 数字传感器与硅基传感器可实现即插即用的精准测量,无需额外信号调理环节。
  • 加速研发进程: 信号链及模拟前端(AFE)解决方案,加快温度测量系统设计周期。
carousel title icon

解决方案资源

信号链

(5)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容

硬件产品

显示更多

Arrow image

参考设计

显示更多

Arrow image
carousel title icon
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

文件和下载

显示更多

Arrow image

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助