工业连接技术

通过覆盖全厂的连接网络访问数据和获取新洞察信息

工业连接技术支持通过中央控制室访问全厂范围内产生的海量数据,实现远程工厂管理、集中生产安排和实时诊断。实现数字化企业的第一步是连接以前未连接的现场设备或资产。在工厂和施工现场,现代工业环境采用边缘到云连接设备来获取新数据流,提高制造灵活性,并提升产出质量。

Modern industrial building and communications network

构建智能、互联的自动化环境,使所有设备在该环境中无缝收集和共享信息,这是实现工业物联网(IIoT)愿景的关键。现在的挑战是:使整个企业的所有设备实现互连,且支持实时和非实时流量共存。这就需要低延迟、确定性、低功耗、可靠的工业连接技术来解锁智能优势。

了解现有的选择,选择合适的技术,这是构建适应未来的网络架构的关键。ADI利用长久积累的工业领域专业知识来提供优化的解决方案和技术,以应对当今面临的工业连接挑战。采用值得信赖的ADI解决方案,加快开发无缝连接的自动化设备和工业传感器。

为智能工厂设计工业连接解决方案

观看本次网络研讨会,ADI专家深谙现代工厂网络中的各项挑战,可为您答疑解惑。

立即观看网络研讨会

Abstract design with triangles and wave forms

有线连接解决方案

ADI的有线连接解决方案提供出色的性能、可靠性和覆盖范围,了解该解决方案如何利用最新的有线串行和以太网技术。

探索有线连接解决方案

无线连接解决方案

详细了解ADI的无线通信技术,通过采用这些技术,无需部署有线网络,即可连接偏远和难以到达的危险区域的传感器。

探索无线连接解决方案

ADI是值得信赖的合作伙伴,为工厂提供适应未来的工业连接技术

Ethernet Icon

工业以太网

  • 超低延迟、超低功耗的以太网
  • 完整的通信平台
  • 可扩展解决方案
IO Link icon

IO-Link®

  • 简化安装
  • 自动参数设置
  • 增强型诊断
RS 485 icon

串行连接

  • 隔离和非隔离RS-232、RS-485和CAN收发器
  • 紧凑易用USB端口隔离器
  • 增强的鲁棒性
Smartmesh icon

无线SmartMesh

  • 高度稳定可靠
  • 超低功耗
  • 可扩展解决方案
60 GHz icon

60 GHz

  • 无延迟无线数据链接
  • 提供媲美有线连接的性能
  • 与协议无关
5G icon

5G

  • 先进的5G射频技术
  • 全面的信号链功能
  • 高度可靠的低延迟和低功耗

安全可靠的连接,实现长期可靠性

联网工厂包含大量连接节点,每个节点负责发送重要的流量控制指令。因此,需要使用高度可靠的工业连接解决方案来创建值得信赖的网络。选择能够适应严苛环境的解决方案,例如极端温度或高电磁干扰,以尽可能降低发生数据丢失或系统停机的风险。

连接和自动化是未来工厂的支柱,提供多种优势,可以提高效率和可靠性,但工业连接技术也会带来新的挑战。当设备通过网络互连时,安全是无可避免的一大问题。工业企业必须管理通过其网络进行的数据和设备访问。ADI作为边缘设备安全领域的先驱,在确保安全启动、更新和设备验证技术方面是值得信赖的合作伙伴。

网络安全:保护边缘安全

为了保护关键数据的完整性,ADI从产生数据的设备层级开始进行网络安全保护。通过在硬件中建立身份认证,并配合使用密码学,我们的安全解决方案实现从边缘到云的信任链。

了解我们的网络安全解决方案

Power station protected by cybersecurity from edge node to cloud

从重要的工业连接趋势中获取新洞察信息,帮助提高生产效率

更多数据,更宽带宽

该联网企业需要将厂区的所有设备都连接至中央控制系统和企业云。在整个自动化系统中,能否及时访问和传输数据取决于连接网络能否处理不断增加的数据量。

IP寻址

在现场使用以太网连接终端节点设备这种举措提高了生产线的适应性,使得IT和OT成功融合到无缝以太网网络上,从而能够从任何地方对任何终端节点器件进行IP寻址。

IT和OT融合

现代工业企业想要建立无缝连接,不仅限于IT和高层级OT网络之间,还包括工厂OT网络的各层级和终端节点传感器之间。


无缝连接推动工业创新

为了进一步了解新的连接趋势对数字化转型的影响,ADI委托Forrester Consulting评估工业连接的状态,包括提供更及时的数据、洞察力和决策。

下载Forrester研究

Foldout image of Forrester Survey document

了解ADI公司最新的连接解决方案

ADI提供多种有线和无线工业连接技术,帮助加快您的IIoT和工业4.0进程。

适用于滑环应用的60 GHz无线数据互联

本文介绍了一种集成式和分立式数据接口解决方案,它利用毫米波电磁波可实现转子和定子之间的数据传输。

阅读文章

Illustration of contact-type slip ring

Wi-Fi channels 1, 6, and 11 set atop the Bluetooth LE channels

低功耗蓝牙视频系列

了解低功耗蓝牙® (BLE),这是新型嵌入式系统中使用的一种低功率射频协议。了解低功耗蓝牙与传统蓝牙技术的不同之处,以及该技术相对于现有无线通信技术的优势。

观看视频系列

Control panel screen with robotic arms

了解IO-Link技术的基础知识

通过本视频,了解IO-Link®技术相关的硬件、标准和通信协议。视频中将介绍IO-Link传感器、收发器和参考设计,旨在支持现代工业通信应用。

观看视频