RS-485接口/RS-232接口/控制器局域网解决方案
ADI拥有丰富多样的RS-485、RS-232和CAN收发器产品系列,可满足多样化的连接需求。RS-485支持远距离、抗噪声通信,最多可连接256台设备,是工业应用的理想选择。RS-232适用于更简单的短距离点对点连接。CAN具备与RS-485相近的稳健性,同时增加了消息仲裁功能,可提升可靠性并支持通信层级架构。
价值和优势
- 稳健通信:RS-485和CAN收发器具备误差检测、多节点支持能力,可在工业系统中实现可靠的实时通信。
- 传统系统支持:RS-232协议仍广泛用于点对点连接及外设通信场景。
- 高成本效益:集成保护功能减少物料清单(BOM)成本,降低工厂停机时长与物流管理开销。
- 商业价值影响:助力企业提升利润,增强系统可靠性与运行效率。
CAN总线收发器支持3.3V或5V供电,可承受±60V故障电压
了解LTC2875等高性能CAN收发器如何凭借高电压容差和宽共模工作范围,满足现代网络应用的关键需求。
RS-485传输距离有多远,速度有多快?
RS-485传输距离详解:不同距离下能够稳定达到的数据速率及其实现方式
CAN实施指南
本应用笔记简要介绍了CAN的使用方法。
互动式信号链
解决方案资源
产品
评估板与套件
ADM3065E 评估板
核心资源
设计说明
-
} else {
} }
PDF
Design Solutions 80 - Lifting the City’s Workers with CANbus
271.41K
-
} else {
} }
PDF
Design Solutions 81 - Ruggedize Your Production Floor with a CAN Bus Interface
309.38K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}