工业以太网解决方案
ADI的工业以太网连接解决方案可确保关键数据在应用中实现可靠传输,助力实现无缝连接与运营效率提升。
ADI Chronous: Scalable Ethernet Timed to Perfection
6月 12, 2020
6月 12, 2020
价值和优势
- 完备连接能力:工业以太网解决方案,可实现工业设备、仪器仪表及其他设备的联网通信。
- 高信号完整性:PHY技术保障稳定的数据传输,在10/100 Mbps及1 Gbps速率下,兼具低延迟、低功耗特性。
- 处理器效率:MAC PHY技术可复用低功耗处理器。
- 灵活联网能力:边缘交换机技术助力提升网络效率。
工业单对以太网
了解ADI如何通过长距离10BASE-T1L和多节点10BASE-T1S单对以太网解决方案,实现以太网到边缘的连接。
未来的工业网络
ADI的TSN交换机、单对以太网、IO-Link及软件可配置型I/O技术能收集更丰富的数据,为智能制造提供有力支撑。
借助单对以太网实现二氧化碳净零排放
借助10BASE-T1L以太网,完成通信现代化升级并简化改造环节,建筑行业将加速迈向二氧化碳净零目标。
智能边缘技术助力客户取得成功
ADI创新的模拟、数字和软件解决方案帮助客户解决复杂挑战,加速产品创新。
霍尼韦尔通过与ADI合作,为楼宇管理系统(BMS)带来革新。楼宇业主如今能够升级和改进布线,无需大量前期投资,耗费的人力更少,对环境影响也更小。
Suresh Venkatarayalu(霍尼韦尔首席技术官)
霍尼韦尔:借助先进楼宇管理系统技术,让老旧建筑掌握全新节能技巧
老旧商用建筑因系统过时,难以满足能效要求。为应对这一挑战,霍尼韦尔与ADI合作,利用ADI的单对以太网(T1L)和软件可配置型输入/输出(SWIO)解决方案,增强楼宇管理系统解决方案的灵活性、韧性和能效。
了解更多有关Signals+的信息< 上一页
下一页 >
单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
互动式信号链
点击此部分了解详情
解决方案资源
参考设计
评估板和套件
AD-SWIOT1L-SL
具有 10BASE-T1L 评估和开发平台的软件可配置模拟和数字 I/O
DEMO-ADIN1100D2Z
10BASE-T 至 10BASE-T1L 媒体转换器,包括 SPoE/APL,具有 ADIN1100 和 ADIN1200 以太网 PHY 以及 LTC4296-1 PSE 控制器
AD-APARD32690-SL
基于MAX32690 ARM Cortex-M4微控制器的Arduino尺寸开发平台
EVAL-ADIN1100
评估ADIN1100稳健型、工业低功耗10BASE-T1L PHY和使用ADIN1200以太网PHY的媒介转换器转10BASE-T
EVAL-ADIN1110
评估 ADIN1110 稳健、工业、低功耗 10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY
EVAL-ADIN2111
评估具有集成 10BASE-T1L PHY 的 ADIN2111 低复杂度、2 端口以太网交换芯片
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}