概览
优势和特点
- 用户友好地访问所有 ADIN1100 功能
- PC 上的 (GUI) 软件或独立的硬件配置操作
- 灵活的电源和原型设计选项
- 板载 ARM Cortex-M ADuCM4050 微控制器
- 10BASE-T1L 至 10BASE-T 媒体转换器
产品详情
EVAL-ADIN1100EBZ是一个灵活的平台,可快速评估ADIN1100稳健型低功耗10BASE-T1L PHY。EVAL-ADIN1100EBZ通过1.7 km电缆提供与设备的10 Mbps单对以太网(SPE)连接。
该评估板提供两种工作模式,以充分提高灵活性。该评估板通过USB端口连接到PC,可使用ADIN1100 GUI软件访问全套ADIN1100寄存器设置以及链路质量监控和诊断等功能。
或者,EVAL-ADIN1100EBZ板可在独立模式下工作,通过设置硬件配置链路和开关进行配置。板载LED提供状态指示。
可通过头部连接器访问ADIN1100数据(MII、RMII和RGMII)和管理(MDIO)接口,以便轻松连接到外部主机控制器。
此外提供了小型原型设计区域和测试点,用于进行替代电缆连接拓扑实验,包括隔离变压器和/或功率耦合电感。
该平台可用作10BASE-T1L至10BASE-T媒介转换器。利用此功能,可通过10BASE-T1L以太网端口连接至其他器件(演示板或定制原型)并将数据转换传输到标准以太网,可通过RJ45连接器访问。
有关ADIN1100的完整详情可参考ADIN1100数据手册,使用EVAL-ADIN1100EBZ时必须同时参阅该数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADIN1100EBZ 板
- 2x 插入式螺钉端子连接器,用于 10BASE-T1L 电缆和外部电源
- 带 RJ45 连接器的 5e 类以太网电缆(1 米)
- USB-A 转 Micro USB-B 线缆(1 米)
使用入门
需要的设备
- 具有 10BASE-T1L 接口的链路伙伴
- 10BASE-T1L 兼容单对电缆(最大 1.5mm2,16 美国线规 (AWG) 以适合螺钉端子连接器)
- 电源:5 V dc 至 32 V dc、0.6 W 或 USB,作为电路板的电源。
- 可选:带有标准 RJ45 以太网接口的链路伙伴,自动协商解析为 10BASE-T 全双工
- 可选:运行 Windows® 7(或更高版本)的带有USB接口的PC
软件(可选)
- ADIN1100 图形用户界面软件包
- 所选主机的未来科技设备国际有限公司 (FTDI) USB 虚拟 Com 端口驱动程序。
- 串口终端软件
文档
-
EVAL-ADIN1100EBZ Design Files2021/9/8ZIP2 M