模拟I/O和数字I/O解决方案
ADI提供全套完整的智能I/O器件系列,包括数字I/O、模拟I/O以及软件可配置型I/O。这些产品能帮助设计人员提高I/O密度,并通过可配置的I/O组合提供智能平台解决方案。
Remote IO
6月 07, 2024
6月 07, 2024
价值和优势
- 出众的性能:ADI氮化镓功率放大器(GaN PA)可支持严苛的传感、放大与通信。
- 加速研发进程:完善的设计支持服务,加快产品上市进程。
- 客户优势:单线缆多路视频传输方案,助力打造差异化系统。
- 系统效率:具备紧凑型、低功耗特性,符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求,搭载自适应均衡器,兼具高可靠性与高灵活性。
搭载ADI技术的Arduino平台,实现灵活的工业控制
软件可配置型系统为工业原始设备制造商(OEM)提供了现场作业灵活性,并简化了产品复杂度。
借助远程I/O模块实现灵活制造
了解远程I/O模块在灵活制造中的构成,助力打造具有更高定制化水平和传感器洞察力的智能互联生产系统。
AD-SWIOT1L平台开箱解析
探索AD-SWIOT1L-SL平台,了解软件可配置型模拟和数字I/O如何补充10BASE-T1L装置。
智能边缘技术助力客户取得成功
ADI创新的模拟、数字和软件解决方案帮助客户解决复杂挑战,加速产品创新。
霍尼韦尔通过与ADI合作,为楼宇管理系统(BMS)带来革新。楼宇业主如今能够升级和改进布线,无需大量前期投资,耗费的人力更少,对环境影响也更小。
Suresh Venkatarayalu(霍尼韦尔首席技术官)
霍尼韦尔:借助先进楼宇管理系统技术,让老旧建筑掌握全新节能技巧
老旧商用建筑因系统过时,难以满足能效要求。为应对这一挑战,霍尼韦尔与ADI合作,利用ADI的单对以太网(T1L)和软件可配置型输入/输出(SWIO)解决方案,增强楼宇管理系统解决方案的灵活性、韧性和能效。
了解更多有关Signals+的信息< 上一页
下一页 >
单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
互动式信号链
点击此部分了解详情
解决方案资源
参考设计
评估板和套件
AD-SWIOT1L-SL
具有 10BASE-T1L 评估和开发平台的软件可配置模拟和数字 I/O
EVAL-AD74413R-DIOZ
评估 AD74413R-DIOZ 四通道、软件可配置输入和输出
DEMO-AD5758-AO8Z
AD5758 + ADP1031 八通道模拟输出模块-演示平台
MAX14916PMB
MAX14916 评估套件
MAX14906PMB
MAX14906评估套件
MAX14914PMB
MAX14914外设模块
MAX22190PMB
MAX22190 评估板
MAX22191PMB
MAX22191外设模块
MAX14912PMB
MAX14912 评估板
MAX22005PMB
MAX22005评估套件
MAX22007PMB
MAX22007外设模块
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}