概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX22005
  • 可配置为8个单端模拟电压输入、4个单端模拟电流输入、4个差分模拟电压输入、4个多功能(通用)模拟输入或相关组合
  • 模拟输入电压范围:±12.5V
  • 模拟输入电流范围:±25mA
  • ±1.5kV输入浪涌保护
  • 可与USB2PMB2#适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22005PMB#(外设模块板)提供Pmod™兼容的硬件解决方案,用于评估MAX22005 12通道可配置工业模拟输入。有关该IC工作及其寄存器映射的更多详细信息,请参考MAX22005 IC数据手册。

要尽可能简单地评估MAX22005PMB#,可通过USB2PMB2#适配板,使用Munich GUI软件配置四个通用模拟输入。或者,可以将任何SPI兼容的微控制器、适配板或FPGA与自定义驱动程序搭配使用来评估该板。

PCB尺寸仅为99mm(长)x 23mm(宽),宽度由端子板的尺寸决定。

请注意,该模块提供MAX22005特性的一个子集。如需更大的灵活性,请参考MAX22005评估套件。

 

应用

  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 分布式控制系统(DCS)

工具及仿真模型

Software Development