IO-Link解决方案
ADI的IO-Link产品为传感器、执行器、集线器(从设备)和网关(主设备)提供高度集成的解决方案,为边缘端赋予更强的智能水平。IO-Link具备诊断、可配置性、参数设置和自调试功能,赋能工业4.0发展。
价值和优势
- 稳健性能:具备高耐压特性的IO-Link解决方案,集成保护功能,并通过新型状态机实现高级诊断。
- 紧凑设计:经尺寸优化的产品系列,可在小体积形态下实现IO-Link协议的全功能部署。
- 灵活集成:丰富的产品选型可满足多样化的系统需求。
- 系统优势:兼具高稳健性、紧凑型结构与丰富诊断功能,保障设备可靠运行。
使用IO-Link收发器管理数据链路如何有助于简化微控制器选择
IO-Link设备微控制器如何克服在遵循IO-Link标准时序要求过程中遇到的挑战?
IO-Link手册
进一步了解ADI全系列IO-Link产品及其关键特性和优势。
借助IO-Link推动智能自动化
探索ADI的IO-Link状态机如何帮助应用微控制器卸下时序关键协议任务的重负。
< 上一页
下一页 >
单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
互动式信号链
点击此部分了解详情
解决方案资源
参考设计
MAXREFDES284
IO-Link to Pmod™ Adapter
MAXREFDES281
IO-Link to Pmod Adapter
MAXREFDES278
IO-Link 8通道电磁阀执行器:
MAXREFDES277
Two-Channel IO-Link Master in Pmod Form Factor
MAXREFDES174
MAXREFDES174: IO-Link Distance Sensor
MAXREFDES173
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES171
IO-Link Distance Sensor
MAXREFDES165
Four-Channel IO-Link Master
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}