工业无线连接解决方案
在工业环境中,并不存在一种适用于所有场景的无线连接技术。对于偶尔进行的仪表读取,适合采用低功耗、低带宽的解决方案,而在车间繁忙区域运行的自动导引车(AGV)则需使用高带宽无线连接,以保障传感器的持续通信。ADI提供多样化的无线连接方案,为偏远或危险区域中的设备连接提供可靠保障。
价值和优势
- 广泛的无线支持:提供面向5G、低功耗Bluetooth®、WirelessHART®、60 GHz低延迟互联的完整子系统方案。
- 低功耗边缘计算:集成BLE 5.2功能的DARWIN微控制器,为智能工厂提供安全稳定的算力支持。
- 机器人创新:60 GHz非接触式链路方案替代旋转关节,降低设备维护与维修需求。
- 系统优势:减轻设计工作负担,加速方案部署进程,保障链路无延迟、稳定运行。
BLE:先进的低功耗安全无线连接技术
BLE是构建更智能、更互联世界的重要基石。ADI的DARWIN系列微控制器搭配超低功耗的集成式BLE 5.2射频方案,专用于解决以上种种挑战。
WirelessHART:为严苛的工业IIoT环境提供无线通信
WirelessHART是成熟、强大的无线连接解决方案,适用于工业传感器,专为恶劣环境而构建,具有低功耗及出色的可靠性、弹性和可扩展性。
5G:高度可靠、低延迟的无线连接
了解ADI提供的一系列面向5G射频装置的参考解决方案,均以先进的低功耗的ADI RadioVerse® SOC系列为基础。
智能边缘技术助力客户取得成功
ADI创新的模拟、数字和软件解决方案帮助客户解决复杂挑战,加速产品创新。
我们已经勾勒出最终产品的外观,并决心开发和制造我们自己的无线连接器。但我们需要一个在射频技术方面具有专长的合作伙伴,那就是ADI。
通信接口营销与开发总监Frank Hakemeyer | Phoenix Contact
工业无线连接器和未来工厂
全新推出的完整无线连接器方案,基于ADI 60 GHz无线数据链路技术打造。了解我们与全球工业解决方案领导者Phoenix Contact在设计方面的合作。
了解更多有关Signals+的信息解决方案资源
产品
LTC5800-WHM
SmartMesh WirelessHART 片内节点
LTP5900-WHM
SmartMesh IP 节点模块 (PCBA)
LTP5901-WHM
具片式天线的 SmartMesh WirelessHART 节点模块
MAX32655
低功耗、Arm Cortex-M4 FPU微控制器和Bluetooth 5.2引擎
MAX32666
低功耗ARM Cortex-M4 基于FPU的微控制器,带有Bluetooth 5,适用于可穿戴应用
MAX32690
带有 FPU 微控制器和蓝牙 LE 5 的 Arm Cortex-M4,适用于工业和可穿戴设备
ADMV9611
60 GHz毫米波短数据链路
ADMV9621
60 GHz毫米波短数据链路
ADMV9613
60GHz 毫米波短数据链路
ADMV9623
60GHz 毫米波短数据链路
ADMV9615
60GHz毫米波短数据链路
ADMV9625
60GHz毫米波短数据链路
ADRV9029
带有观测路径的集成式四通道RF收发器
ADRV9040
具有DFE、400MHz iBW射频收发器的8T8R SoC
评估板与套件
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}