ADPA1107

推荐用于新设计

45.0 dBm (35 W)、4.8 GHz to 6.0 GHz、GaN 功率放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • PIN = 27.0 dBm 时的 POUT:5.4 GHz 到 6.0 GHz 时为 45.0 dBm(典型值)
  • 小信号增益:4.8 GHz 到 5.4 GHz 范围内为 30.5 dB(典型值)
  • 频率范围:4.8 GHz 至 6.0 GHz
  • PIN = 27.0 dBm 时的 PAE :5.4 GHz 到 6.0 GHz 范围内为 56.5%(典型值)
  • VDD:占空比为 10% 时,在 IDQ = 350 mA 时为 28 V
  • 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
ADPA1107
45.0 dBm (35 W)、4.8 GHz to 6.0 GHz、GaN 功率放大器
ADPA1107 - Functional Block Diagram ADPA1107 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADPA1107

评估 ADPA1107 45 dBm(35 W)、氮化镓功率放大器、4.8 GHz 至 6.0 GHz

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型、2.92 mm (K) 插孔 RF 连接器
  • 直通校准路径
  • 漏极或栅极脉冲能力

产品详情

ADPA1107-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1107-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm (K) 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADPA1107-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为了校准板的回溯损耗,J6 和 J5 连接器之间具有直通校准路径。J6 和 J5 必须安装 2.92 mm (K) 母头同轴连接器,才能使用该直通校准路径。

接地、电源、栅极控制和检波器输出电压通过 ADPA1107-EVALZ 上的两个测试点(TP1 和 TP2)和两个 24 引脚接头(J3 和 J4)提供。表 1 列出了这四个接头的引脚排列。

ADPA1107-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA1107-EVALZ 随附一个漏极脉冲板(脉冲板),可将其插入ADPA1107-EVALZ 接头,并可配置来控制 ADPA1107 的偏置;此配置是通过提供负栅极电压以及连接或断开 ADPA1107-EVALZ 的漏极电压的控制信号来实现。ADPA1107-EVALZ 也可以在栅极脉冲模式下单独运行,在这种模式下,负脉冲施加到 ADPA1107 的 VGG1 引脚。

有关 ADPA1107 的完整详细信息,请参阅 ADPA1107 数据手册,在使用 ADPA1107-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-LT4200

评估 LT4200 12V、100A 热插拔控制器电子寄存器

特性和优点

  • Complete Bias Control and Sequencing Solution for Pulsed GaN Radar Power Amplifiers
  • Pin Compatible with ADI's existing Pulser Board and with ADI's GaN Power Amplifier Evaluation Boards
  • Operation in Drain Pulsed Mode or Gate Pulsed Mode
  • Optional Crowbar Circuit for Fast Turn Off in Drain Pulsed Mode
  • Single 24 V to 50 V Power Supply with on-board Negative Gate Voltage Generation.
  • Drain Current Monitoring Circuit

产品详情

EVAL-LT4200-AZ 电路板可用于评估在 100A 应用中并联使用的两个 LT4200 50A 热插拔控制器电子寄存器。LT4200 通过控制热插拔期间的浪涌电流来保护背板电源免受毛刺和火花的影响。在输出过载情况下,LT4200 会在延迟后关闭,以保护内部电源 MOSFET 和背板供电。EVAL-LT4200-AZ 包括用于欠压和过压保护的电阻分压器以及输出功率正常信号。为了监测电流、功率正常、故障状态以及输入和输出电压,提供了转塔。还有几个测试点允许探测其他电路节点。该电路板的设计文件可在 ADI 公司网站上获取。

EVAL-ADPA1107
评估 ADPA1107 45 dBm(35 W)、氮化镓功率放大器、4.8 GHz 至 6.0 GHz
ADPA1107 Evaluation Board - Angle ADPA1107 Evaluation Board - Top ADPA1107 Evaluation Board - Bottom
EVAL-LT4200
评估 LT4200 12V、100A 热插拔控制器电子寄存器
LT4200 Evaluation Board Photo Angle LT4200 Evaluation Board Photo Top LT4200 Evaluation Board Photo Bottom

最新评论

近期浏览