MAX9205
最后购买期限10位、总线LVDS串行器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单片串行器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
- 用于解串器的同步成帧位允许板卡热插入,无须中止系统运行
- 额定速率的LVDS串行输出,适合于点对点和总线应用
- 宽参考时钟输入范围
- 16MHz至40MHz (MAX9205)
- 40MHz至66MHz (MAX9207)
- 140ps (峰峰值)的低系统抖动(MAX9207)
- 34mA的低电源电流(MAX9205)
- 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
- 高达660Mbps的有效数据速率(MAX9207)
- 可编程的输入锁存边沿
- 与DS92LV1021和DS92LV1023引脚兼容的升级器件
MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行器与解串器配对使用,如MAX9206/MAX9208解串器,完成将串行输出再转换为10位宽度的并行数据。
MAX9205/MAX9207在PCB线或双绞线上,传输串行数据的速度分别高达400Mbps和660Mbps。因为时钟是从串行数据流中提取,所以消除了在并行总线上出现的时钟至数据和数据至数据扭曲。
该串行器不需要外接元件,也仅需少量的控制信号。由TCLK_R/F选择输入数据选通边沿,当器件停止工作时,/PWRDN可用于省电控制。一旦上电,将激活同步模式,它还受控于两个同步输入端:SYNC1和SYNC2。
MAX9205可以锁定16MHz至40MHz系统时钟,而MAX9207可以锁定40MHz至66MHz的系统时钟。在器件完全锁定本地系统时钟之前,以及器件处于电源关断模式下,串行器输出保持高阻态。
两种器件均工作于+3.3V单电源,指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供28引脚SSOP封装。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9205EAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX9205EAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX9205EAI/V+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX9205EAI/V+T | 28-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9205的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论