| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADG936/ADG936-R: Wideband 4 GHz, 36 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 340 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-952: ADG9xx宽带CMOS开关:常见问题 (pdf, 162 kB) | 应用笔记 | |
| AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions (pdf, 162 kB) | 应用笔记 | |
|
在您的下一个设计中使用实验室电路
观看两个工程师如何使用ADI的实验室电路解决他们的设计难题。从测试数据到硬件评估、项目整合,轻松节省时间并降低电路设计中的风险。 |
Videos | HTML |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | 产品选型指南 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。