Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic™ X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADG919

量产

宽带、43 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、2:1 Mux/SPDT开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带开关: -3 dB (4 GHz)
  • 吸收式/反射式开关
  • 高关断隔离:43 dB (1 GHz)
  • 低插入损耗:0.8 dB (1 GHz)
  • 1.65 V至2.75 V单电源供电
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 8引脚MSOP和小型3 mm x 3 mm LFCSP封装
  • 低功耗(<1 µA)


ADG919
宽带、43 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、2:1 Mux/SPDT开关
ADG919-fbl ADG918-919 Pin Configuration ADG918-919 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG919

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADG919

ADG919 评估板

产品详情

利用ADG919评估板,设计人员可以毫不费力地评估高性能宽带开关。若要证明这些器件满足用户要求,用户仅需要一个电源和一个网络分析仪。

EVAL-ADG919
ADG919 评估板

最新评论

近期浏览