添加到信号链设计器

ADG5404:  高压防闩锁型4通道多路复用器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5404是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,内置4个单通道。

导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。

ADG5404采用沟道工艺,可有效防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。

ADG5404根据3位二进制地址线A0、A1和EN所确定的地址,将四路输入之一切换至公共输出D。当EN引脚为逻辑0时,该器件将被禁用。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式。

应用

  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器仪表
  • 航空电子
  • 音频和视频开关
  • 通信系统

产品聚焦
  • 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  • 低导通电阻。
  • 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5404可以采用高达±22 V的双电源供电。
  • 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5404可以采用高达40V的单轨电源供电。
  • 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
  • 无需VL逻辑电源。

特点和优势

  • 无闩锁现象
  • 8 kV HBM ESD额定值
  • 低导通电阻:<10 Ω
  • 双电源供电:±9 V至±22 V
  • 单电源供电:9 V至40 V
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V
  • 模拟信号范围:VSS< 至 VDD

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG5404:高压防闩锁型4通道多路复用器(中文版PDF 514 KB) (Rev 0, 07/2010) (pdf, 325 kB) 产品数据手册 PDF
ADG5404: High Voltage, Latch-up Proof, 4-Channel Multiplexer Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 325 kB) 产品数据手册 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG5404 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG5404BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.26 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5404BRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 2.76 $ 2.26 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5404BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.26 Y  材料信息 查看PCN 订购