ADG794
量产低压、300 MHz、四通道2:1多路复用模拟高清电视音频/视频开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 带宽:300 MHz
- 低插入损耗和导通电阻:5 Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度:0.68 Ω(典型值)
- 3 V/5 V单电源供电
- 低静态电源电流:1 nA(典型值)
- TTL/CMOS兼容型
- 快速开关时间::
接通时间tON:7 ns
断开时间tOFF:5 ns - ESD 保护
2 kV人体模型(HBM)
200 V机器模型(MM)
1 kV场感应充电装置模型(FICDM)
ADG794是一款单芯片CMOS器件,内置四个2:1多路复用器/解复用器,提供高阻抗输出。它采用CMOS工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。在输入信号范围内,导通电阻变化通常小于1.2 Ω。
带宽典型值为300 MHz,而且具有低失真(典型值为0.68%)性能,因而适合模拟音频/视频信号切换应用。
ADG794采用3.3 V/5 V单电源供电,并且与TTL逻辑兼容。这些开关由逻辑输入IN和 EN 控制,如表4所示。用户可以利用EN 引脚禁用所有开关。
接通时,这些开关在两个方向的导电性能相同。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG794为先开后合式开关。
ADG794采用16引脚QSOP封装。
产品聚焦
- 宽带宽:300 MHz。
- 超低功耗。/li>
- 串扰:−70 dB(典型值,10 MHz)。
- 关断隔离:−65 dB(典型值,10 MHz)。
- ESD保护功能均依照以下ESD协会标准经过测试:
- 2 kV HBM (ANSI/ESD STM5.1-2001)
- 200 V MM (ANSI/ESD STM5.2-1999)
- 1 kV FICDM (ANSI/ESD STM5.3.1-1999)
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG794BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADG794BRQZ-500RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADG794BRQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
| ADG794BRQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| ADG794BRQZ | 量产 | |
| ADG794BRQZ-500RL7 | 量产 | |
| ADG794BRQZ-REEL | 量产 | |
| ADG794BRQZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG794BRQZ | 量产 | |
| ADG794BRQZ-500RL7 | 量产 | |
| ADG794BRQZ-REEL | 量产 | |
| ADG794BRQZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG794的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论