添加到信号链设计器

ADG936:  宽带4 GHz、36 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、双SPDT开关

产品详情

ADG936/ADG936-R均为采用CMOS工艺制造的宽带模拟开关,包含两个独立可选的SPDT开关,在最高至1 GHz范围内具有高隔离、低插入损耗特性。ADG936是一款吸收式/匹配双SPDT开关,具有50 Ω端接分流引脚;ADG936-R为反射式双SPDT开关。这些器件经过专门设计,在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。二者均具有片内CMOS控制逻辑,无需外部控制电路。控制输入与CMOS和LVTTL均兼容。这些CMOS器件的功耗很低,非常适合无线应用和通用高频切换应用。

特点和优势

  • 宽带开关,−3 dB带宽为4 GHz
  • ADG936:吸收式双SPDT开关
  • ADG936-R:反射式双SPDT开关
  • 高关断隔离:36 dB (1 GHz)
  • 低插入损耗:0.9 dB(DC至1 GHz)
  • 1.65 V至2.75 V单电源
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm、LFCSP封装
  • 低功耗(最大1 µA)

ADG936功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG936/ADG936-R: Wideband 4 GHz, 36 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 340 kB) 产品数据手册 PDF
AN-952: ADG9xx宽带CMOS开关:常见问题  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
在您的下一个设计中使用实验室电路
观看两个工程师如何使用ADI的实验室电路解决他们的设计难题。从测试数据到硬件评估、项目整合,轻松节省时间并降低电路设计中的风险。
Videos HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG936 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG936BCPZ 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Tray, 490 $ 1.78 $ 1.46 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG936BCPZ-R 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Tray, 490 $ 1.78 $ 1.46 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG936BCPZ-R-REEL 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG936BCPZ-RL 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG936BCPZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 1500 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG936BRU 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.06 $ 1.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG936BRU-500RL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 500 $ 2.06 $ 1.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG936BRU-R 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.06 $ 1.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG936BRU-R-500RL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 500 $ 2.06 $ 1.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG936BRU-R-REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG936BRU-R-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG936BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 1.78 $ 1.46 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG936BRUZ-R 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 1.78 $ 1.46 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG936BRUZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 - $ 1.46 Y  材料信息 通知我 订购
ADG936BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 1.46 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADG936-R 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADG936EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-ADG936REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
ADG936 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADG936EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-ADG936REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭