添加到信号链设计器

ADG919:  宽带、43 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、2:1 Mux/SPDT开关

产品详情

ADG918/ADG919均为采用CMOS工艺制造的宽带开关,在最高至1 GHz范围内具有高隔离、低插入损耗特性。ADG918为吸收式开关,具有50 Ω端接分流引脚,而ADG919则为反射式开关。

特点和优势

  • 宽带(DC至2 GHz)
  • ADG918 为吸收式开关;ADG919为反射式开关
  • 高关断隔离:43 dB (1 GHZ)
  • 低插入损耗:1 dB(DC至900 MHz)
  • 1.65 V至2.75 V单电源
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 8引脚MSOP和3 x 3 mm、小型CSP封装
  • 低功耗(5 µA)

ADG919功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG918/ADG919: Wideband 4 Ghz, 43 dB Isolation @ 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 2:1 Mux/SPDT Switches Data Sheet  (Rev C, 10/2008) (pdf, 625 kB) 产品数据手册 PDF
AN-952: ADG9xx宽带CMOS开关:常见问题  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
在您的下一个设计中使用实验室电路
观看两个工程师如何使用ADI的实验室电路解决他们的设计难题。从测试数据到硬件评估、项目整合,轻松节省时间并降低电路设计中的风险。
Videos HTML
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
analogZONE Reviews the ADG819/918/919  (htm)
(analogZONE 4/2003)
技术文章 HTM
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG919 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG919BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.03 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG919BRM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.45 $ 1.19 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG919BRM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.19 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG919BRM-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.19 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG919BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.25 $ 1.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG919BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADG919 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADG919EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭