这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADG442
量产LC2MOS 四通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至VDD
- 低导通电阻:< 70 O
- 低导通电阻差(9 Ω最大值)
- 低导通电阻匹配(3 Ω最大值)
- 低功耗
- 快速开关时间
接通时间ton < 110 ns
断开时间toff < 60 ns - 低泄漏电流:3 nA(最大值)
- 低电荷注入:6 pC(最大值)
- 先开后合式开关动作
ADG442是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用增强型LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。
ADG442开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑高电平。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现较小的瞬变。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
参考电路 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG442BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG442BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG442BRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG442BNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG442BNZ | 量产 | |
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| ADG442BRZ | 量产 | |
| ADG442BRZ-REEL | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG442BRZ | 量产 | |
| ADG442BRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG442的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论