技术资料

技术资料 — ADG1611 : 1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关

 
按产品分类或应用,访问 技术资料页面
Circuit Note (1)
  • CN-0146  (pdf, 327 kB)
    利用四通道单刀单掷开关ADG1611和仪表放大器AD620构建低成本可编程增益仪表放大器电路
产品数据手册 (1)
专业词汇表 (1)
产品选型指南 (1)
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭