添加到信号链设计器

ADG1414:  9.5 Ω RON ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS 串行控制八通道单刀单掷开关

产品详情

ADG1414是一款单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置八个采用工业CMOS(iCMOS®) 工艺{此为我们的注册商标;是否要在此处提及:“...ADI公司开发的…工艺”?}设计的独立可选开关。iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。 iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并缩减封装尺寸。

ADG1414是一组八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个三线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。

ADG1414采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。利用移位寄存器SDO的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。

    产品聚焦
  1. 50 MHz 串行接口
  2. 导通电阻:9.5 Ω
  3. 导通电阻平坦度:1.6 Ω
  4. 24引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装
    应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 音频信号路由
  • 视频信号路由
  • 通信系统

特点和优势

  • SPI 接口
  • 支持菊花链模式
  • 最大导通电阻:10 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 额定电源电压:±15 V、+12 V
  • 3 V 逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 24引脚TSSOP和24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装

ADG1414功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG1414: 9.5 Ω RON ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Serially-Controlled Octal SPST Switches Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 456 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0209: 适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端  (pdf, 398 kB) Circuit Note PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG1414 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG1414BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工业 Reel, 1500 - $ 3.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG1414BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 3.83 $ 3.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG1414BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 3.14 Y  材料信息 通知我 订购