添加到信号链设计器

ADL5601:  50 MHz至4 GHz RF/IF增益模块

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5601是一款15dB宽带线性放大器,最高工作频率为4GHz。该器件可广泛用于手机、有线电视(CATV)、军事和仪器仪表设备等应用领域。

ADL5601通过内部匹配的增益模块可提供极大的动态范围。在整个4GHz频率范围内,同时还提供极低的噪声指数和非常高的OIP3规格参数。

ADL5601的增益为15dB,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。该器件内部在输入端和输出端与50Ω电阻匹配,可非常容易地应用于各种系统中。仅需输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和外部电感器件即可工作。

ADL5601使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为±1.5 kV (Class 1C)。该器件采用散热效率高的SOT-89封装。

ADL5601在5V单电源下静态电流为83mA,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。

同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。

特点和优势

  • 15dB固定增益
  • 工作频率范围为50MHz至4GHz
  • 动态范围极高的增益模块
  • 输入/输出内部与50Ω电阻匹配
  • 集成的偏置控制电路
  • 在900MHz,OIP3为43.0 dBm
  • 在900MHz,P1dB为19.0 dBm
  • 在900MHz,噪声指数为3.7 dB
  • 5V单电源
  • 83mA的低静态电流
  • 高散热效率的SOT-89封装
  • ESD额定电压±1.5 kV (Class 1C)

ADL5601 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5601: 50 MHz to 4.0 GHzRF/IF Gain Block (Rev 0, 09/2009) (pdf, 341 kB) 产品数据手册 PDF
RF IC解决方案通报,第10卷 • 第5期 解决方案通报 HTML
SOT-89 RF/IF放大器 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5601 S Parameters  (zip, 31 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5601评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5601-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭