添加到信号链设计器

ADL5542:  20dB固定增益、50 MHz到6 GHz RF/IF增益模块

产品详情

ADL5542是宽带20dB线性放大器,最高工作频率为6GHz,可广泛用于各种CATV、蜂窝电话和仪器仪表设备。

ADL5542提供20dB增益,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。在高达6GHz的条件下,该器件内部与50Ω电阻匹配,输入回损为10dB或更低。外部仅需输入/输出交流耦合电容、电源解耦电容和外部电感器件即可工作。

ADL5542使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为1 kV(Class 1C)。采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,提供裸露焊盘以降低热阻。

ADL5542在5V单电源下功耗为93 mA,工作温度范围为 −40°C至+85°C。

同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。

ADL5541是ADL5542的同类器件,增益为15dB,封装相同且引脚兼容。

Data Sheet, Rev. A, 10/07

特点和优势

  • 20dB固定增益
  • 工作频率最高到6GHz
  • 输入/输出内部与50 Ω电阻匹配
  • 集成的偏置控制电路
  • 输出IP3
    在500 MHz为46 dBm
    在 900 MHz为40 dBm
  • 输出1dB压缩点:在900 MHz为20.6 dB
  • 在900MHz噪声指数为3dB
  • 单5V电源
  • 小尺寸8引脚LFCSP封装
  • 与增益为15dB的 ADL5541引脚兼容
  • ESD额定电压为1kV (Class 1C)

ADL5542 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5542 S-Parameters  (zip, 43 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5542 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5542 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5542-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭