工具、软件和仿真模型

工具、软件和仿真模型 — ADL5536 : 20 MHz至1.0 GHz中频增益模块

 
按产品分类或应用,访问 工具、软件和仿真模型页面
ADIsim Design/Simulation Tools (2)
  • ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
  • ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
S-Parameters (1)
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭