添加到信号链设计器

ADL5530:  DC至1000 MHz中频增益模块

产品详情

ADL5530是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达1000 MHz,可用于各种有线和无线设备,包括蜂窝、宽带、有线电视和LMDS/MMDS应用。

ADL5530提供稳定的16.5 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化,OIP3为37 dBm,输出压缩点为21.8 dB,噪声系数为3 dB。

这款放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻,输入回波损耗为11 dB。只需配置输入/输出交流耦合电容、一个电源去耦电容和一个外部电感便能工作。

ADL5530采用3 V或5 V电源供电,电源电流为110 mA。

ADL5530采用GaAs pHEMPT工艺制造,提供3 mm × 2 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能,工作温度范围为-40°C至+85°C。同时提供配置齐全的评估板。

特点和优势

  • GaAs单端16.5 dB固定增益放大器
  • 内部50 Ω输入与输出匹配电阻
  • 在整个温度范围和工作电压范围内提供额定增益与输出功率
  • 小尺寸、3 mm x 2 mm、LFCSP封装
  • 3 V至5 V电源供电
  • 工作频率范围:DC至1000 MHz
  • 可以在常见的中频频率70 MHz、190 MHz、380 MHz下工作
  • 高三阶交调截点:+37 dBm
  • 输出压缩点:+22 dBm
  • 低噪声系数:3 dB

ADL5530功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5530: DC to 1000 MHz IF Gain Block Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 295 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
RF IC解决方案通报,第10卷 • 第5期 解决方案通报 HTML
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5530 S-Parameters  (zip, 10 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5530 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5530ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.35 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADL5530ACPZ-WP 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工业 Tray, 50 $ 1.69 $ 1.35 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5530 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5530-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭