添加到信号链设计器

ADL5321:  2.3 GHZ至4.0 GHZ ¼ W RF驱动器放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5321是一款宽带、线性驱动器RF放大器,工作频率范围为2.3 GHz至4.0 GHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、WLL、PCS、GSM、CDMA和W-CDMA。

ADL5321采用5 V电源供电,电源电流为90 mA。

ADL5321采用GaAs HBT工艺制造而成。该器件采用低成本SOT-89封装,使用裸露焊盘,热阻性能出色。工作温度范围为−40°C至+105°C,同时提供配置齐全的评估板。

ADL5320 是ADL5321的配套器件,工作频率范围为400 MHz至2700 MHz,两款器件具有类似性能。

特点和优势

  • 工作频率范围:2.3 GHz至4.0 GHz
  • 增益:14 dB (2.6 GHz)
  • OIP3:41 dBm (2.6 GHz)
  • P1dB:25.7 dBm (2.6 GHz)
  • 噪声系数:4.0 dB (2.6 GHz)
  • 电源:5 V
  • 电源电流:90 mA(典型值)
  • 内部有源偏置
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±2 kV(3A类)

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5321 S 参数  (zip, 0) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5321 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5321 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5321-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭