AD8422:  高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8422是一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器,具有业界最佳的每单位微安性能。AD8422以超低失真性能处理信号,在整个输出范围内负载不影响性能。

AD8422是业界标准AD620发展到第三代的产品。AD8422采用最新的处理技术和设计技巧,比历代产品具有更高的动态范围和更低的误差,同时功耗不足三分之一。AD8422采用与AD8221相同的引脚排列。

AD8422具有极低的偏置电流,高源阻抗时不会产生误差,允许多个传感器多路复用至输入端。低电压噪声和低电流噪声特性使AD8422成为测量惠斯登电桥的理想选择。

AD8422的宽输入范围和轨到轨输出特性使其具有单电源应用中高性能仪表放大器所能具有的全部优势。无论使用高电源电压或低电源电压,AD8422的节能特性使其成为极精密误差预算的高通道数或功耗敏感型应用的极佳选择。

AD8422具有鲁棒的输入保护,确保稳定性,并且不牺牲噪声性能。AD8422具有高ESD抑制能力和针对来自相反供电轨、高达40 V的连续电压输入保护。

通过一个电阻可将增益设置为1至1000。基准引脚可用来向输出电压施加精确失调。AD8422的额定工作温度范围为−40°C至+85°C,可在高达125°C时保证典型性能曲线,提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。

应用

  • 医疗仪器
  • 工业过程控制
  • 应变计
  • 传感器接口
  • 精密数据采集系统
  • 通道隔离型系统
  • 便携式仪器仪表

特点和优势

  • 低功耗::
    静态电流最大值:-- 330 μA
  • 轨到轨输出
  • 低噪声、低失真
    -- 低噪声、低失真-- 1 kHz时最大输入电压噪声:8 nV/√Hz
    -- RTI噪声:0.15 μV p-p (G = 100)
    -- 2 kΩ负载时的非线性度:0.5 ppm (G = 1)
  • 出色的交流规格
    -- 7 kHz时CMRR最小值:80 dB (G = 1)
    -- 带宽:2.2 MHz (G = 1) (G = 1)
  • 高精度直流性能(AD8422BRZ)
    -- CMRR最小值:150 dB
    (G=1000)
    -- 增益误差最大值:0.04%
    (G = 1000)
    -- 输入失调漂移最大值:0.3 μV/°C
    -- 输入偏置电流最大值:0.5 nA
  • 宽电源范围
    -- 单电源:3.6 V至36 V
    -- 双电源:±1.8 V至±18 V
  • 输入过压保护:
    40 V电源反向保护
  • 增益范围:1至1000

Pin Configuration Diagram for AD8422

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8422 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8422 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8422ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.50 $ 2.10 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8422ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.10 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.10 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.80 $ 2.35 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8422ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.35 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 4.15 $ 3.49 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8422BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.49 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 3.49 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.64 $ 3.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8422BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.90 Y  材料信息 通知我 订购
AD8422BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.90 Y  材料信息 通知我 订购