添加到信号链设计器

AD8203:  高共模电压、单电源差动放大器

产品详情

               新设计请考虑 AD8209
新的替代产品 最新替代方案:
- 提供改进输入过压保护、ESD额定性能和EMI滤波的 AD8209

AD8203是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用典型5 V电源时,输入CMV范围为-6 V至+30 V。

AD8203提供裸片和封装两种形式。MSOP和SOIC封装具有-40°C至+125°C的额定温度范围,而裸片具有-40°C至+150°C的更宽额定温度范围,使得AD8203非常适合许多汽车平台使用。

特点和优势

  • 高共模电压范围:-6 V至+30 V(5 V电源)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 电源电压范围:3.5 V至12 V
  • 低通滤波器(单极或双极)
  • 出色的交流和直流性能
    电压失调:±1 mV(8引脚SOIC)
    增益漂移:±1 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz)

AD8203 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8203: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 306 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
我注意到你们的一些高速运算放大器采用了新的引脚排列。为什么要在使用了这么多年后做出改变呢? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8203 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8203YRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8203YRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8203YRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8203YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8203YRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8203YRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购