添加到信号链设计器

AD626:  低成本、单电源差分放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案请考虑:
- AD8276AD8278 差动放大器,这些器件具有更快的速度、更小的尺寸、更宽的电源电压范围和更低的成本。

AD626是一款低成本、单电源差分放大器,设计用于放大和低通滤波具有大共模电压来源提供的小差分电压。

可以采用+2.4 V至+10 V单电源或±1.2 V至±6 V双电源供电。这款放大器的输入共模范围(CMR)等于6 (+VS - 1 V);采用+5 V电源供电时,可提供+24 V CMR。此外,AD626的CMR典型值为90 dB。

放大器输入可获得最高50 V的连续过载保护,衰减器网络中含有RFI滤波器。采用+5 V电源供电时,输出范围为+0.03 V至+4.9 V。该放大器提供的预设增益为10,但通过外部电阻则可轻松配置10至100之间的增益。此外,将G = 100引脚连至模拟地可实现100的增益。如果在滤波器引脚与模拟地之间连接一个电容,则AD626还能提供低通滤波功能。

AD626A和AD626B的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD626提供两种8引脚封装:塑料小型DIP和SOIC。

特点和优势

  • 引脚可选增益10和100
  • 真单电源供电
    - 单电源电压范围:+2.4V至+10V
    - 双电源电压范围:±1.2V至±6V
    - 宽输出电压范围:30 mV至4.7V
  • 提供输入保护
    - 串联电阻输入(RIN = 200 kΩ)
    - 内置RFI滤波器
    - 允许50V连续过载
  • 可选低通滤波功能
  • 出色的直流性能
    - 低输入失调电压:500 µV(最大值)
    - 共模范围大:0V至+54V
    - 低功耗:1.2 mW (VS = +5V)
    - 良好的CMR:90 dB(典型值)
  • 交流性能
    - 0.01%快速建立时间:24 µs

AD626引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD626: Low Cost, Single Supply Differential Amplifier Data Sheet (Rev D, 01/2003) (pdf, 366 kB) 产品数据手册 PDF
AN-671: 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
应用笔记 PDF
AN-244: IC 仪表放大器用户指南  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技术文章 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技术文章 PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD626 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD626 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD626ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.40 $ 3.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD626AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.73 $ 4.27 N  材料信息 查看PCN 订购
AD626AR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 4.27 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD626AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 - $ 4.27 N  材料信息 查看PCN 订购
AD626ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.19 $ 3.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD626ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD626ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 - $ 3.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD626BNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 6.01 $ 5.43 Y  材料信息 查看PCN 订购