AD8276

量产

低功耗宽电源范围低成本单位增益差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 超出电源范围的宽输入范围
  • 坚实的输入过压保护
  • 低电源电流:每个通道最大 200 μA
  • 低功耗:VS = 2.7 V 时为 0.54 mW
  • 带宽:550 kHz
  • CMRR:最小值 86 dB,直流至 10 kHz
  • 系统失调电压:最大值 ±2 μV/°C(B 级)
  • 低增益漂移:最大值 1 ppm/°C(B 级)
  • 增强的压摆率:1.1 V/μs
  • 宽电源电压范围
    • 单电源:2.0 V 至 36 V
    • 双电源:±2 V 至 ±18 V

AD8276/AD8277 是通用单位增益差分放大器,适用于在需要高性能和低功耗的电源关键应用中进行精密信号调理。它们提供出色的 86 dB 共模抑制比 (CMRR) 和高带宽,同时可将信号放大到远超电源轨的范围。片内电阻器采用激光修整技术,可实现 1 ppm/°C 的增益漂移和高 CMRR。AD8276/AD8277 在不同温度下还具有极低的增益漂移。

放大器的共模范围几乎可扩展到电源电压的两倍,因此非常适合需要高共模电压范围的单电源应用。内部电阻器和输入端静电放电 (ESD) 电路还为运算放大器提供过压保护。

AD8276/AD8277 单位增益稳定。尽管已进行优化,适合用作差分放大器,但它们也可以连接在 G = −1、+1 或 +2 的高精度单端配置中。AD8276/AD8277 提供了一种集成的精密解决方案,不仅尺寸更小巧、成本更低廉,而且性能也比离散替代方案更高。

AD8276/AD8277 使用单电源(2.0 V 至 36 V)或双电源(±2 V 至 ±18 V)。最大静态电源电流为每个通道 200 μA,非常适合电池供电的便携式系统。

AD8276 具有紧凑型 8 引脚超小外形封装 (MSOP) 和标准小外形 (SOIC) 封装以及裸片形式,而 AD8277 采用 14 引脚 SOIC 封装。两个套件都可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 指令。

应用

  • 电压测量和监控
  • 电流测量和监控
  • 差分输出仪表放大器
  • 便携式电池供电设备
  • 测试与测量

AD8276
低功耗宽电源范围低成本单位增益差分放大器
AD8276-FBL AD8276-pc AD8276-pc1 AD8276-pc2
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
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览