添加到信号链设计器

ADL5391:  DC至2.0 GHz乘法器

产品详情

ADL5391凝聚了ADI公司三十年的先进模拟乘法器技术经验,以下通用数学函数经实践证明,在函数合成方面拥有出色广泛的用途:

VW = α × (VX x VY)/1 V + VZ

ADL5391最重大的改进就是采用了新型乘法器内核架构,它与自1970年开始使用的传统架构明显不同。传统架构采用电流模式、跨导线性内核,相对于X和Y输入根本不对称,致使振幅和时序不能对准,这在高频时会成为问题。新乘法器内核为X和Y输入提供对称信号路径,可消除这些不能对准的现象。利用Z输入可以将信号直接添加至输出,这样,就不再需要载波或施加静态失调电压。

ADL5391采用ADI公司专有的高性能65 GHz SOI互补SiGe双极性IC工艺制造,提供16引脚无铅LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供评估板。

特点和优势

  • DC至2 GHz对称模拟乘法器
  • 函数 VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
  • 可调、不随温度而变化、增益调整、α
  • 完全差分输入/输出或单端操作
  • 高输出线性度和低噪声
  • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
  • 3 × 3 mm、16引脚小型LFCSP封装

ADL5391功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5391: DC to 2.0 GHz Symmetric Multiplier Data Sheet (Rev 0, 07/2006) (pdf, 491 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5391 S-Parameters  (zip, 309 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5391 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5391ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 6.05 $ 6.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADL5391ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 4.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADL5391ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 6.05 $ 4.95 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5391 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5391-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 202.40 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭