添加到信号链设计器

ADA4937-2:  ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器

产品详情

ADA4937是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它是驱动16 bit分辨率以上、直流至100MHz的高性能模数转换器的理想选择。输出共模电压的可调性使得其与模数转换换器输入匹配变得简单。内部共模反馈回路还具有异常输出平衡以及抑制偶次偕波失真功能。

采用4个电阻构成简单的外部反馈网络(这些电阻决定放大器的闭环增益),即可以容易地实现ADA4937的差分增益配置。

ADA4937是基于ADI公司专利的锗化硅(SiGe)互补双极工艺制作的, 这种工艺使得输入电压噪声仅为2.2 nV/√Hz,并且失真低。ADA4937直流偏置低、动态性能卓越,非常适合数据采集以及信号处理应用。

ADA4937采用无铅、3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP 封装 (ADA4937-1,单路) ,及无铅4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP 封装(ADA4937-2, 双路)。其引脚的优化有利于印制电路板布线并降低失真。 ADA4937-1工作在扩展的工业温度范围:-40°C~+105°C,ADA4937-2工作温度范围是:-40°C~+85°C; 都采用3.3 V~5 V单电源供电。

应用

  • 模数转换器驱动器
  • 单端-差分转换器
  • 中频(IF)增益模块和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • Data Sheet, Rev. A, 11/07

    功能框图ADA4937-2

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驱动器 (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4937-1/ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    UG-018:评估板用户指南  (pdf, 314 kB)
    双通道高速差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
    Understand the challenges of achieving this level of converter performance
    (Planet Analog, 3/2010)
    • Part 1
      This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
    • Part 2
      This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
    技术文章 HTML
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4937-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4937-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 6.69 $ 6.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4937-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.69 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4937-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 5.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4937-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4937-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4937-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭