添加到信号链设计器

ADA4937-1:  超低失真差分ADC驱动器(单通道)

产品详情

ADA4937是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器,非常适合用于驱动分辨率最高为16位、DC至100 MHz的高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4937能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。

对于ADA4937,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。

ADA4937采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.2 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4937特别适合各种各样的数据采集与信号处理应用。

ADA4937采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4937-1的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,ADA4937-2为−40°C至+85°C;二者均采用3.3 V和5 V电源供电。

应用

  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 数据手册,Rev. A,11/07

    特点和优势

    • 极低谐波失真
      −112 dBc HD2 (10 MHz)
      −84 dBc HD2 (70 MHz)
      −77 dBc HD2 (100 MHz)
      −102 dBc HD3 (10 MHz)
      −91 dBc HD3 (70 MHz)
      −84 dBc HD3 (100 MHz)
    • 高速压摆率:6000 V/μs(25%至75%)
      快速过驱恢复时间:1 ns
    • 低输入电压噪声:2.2 nV/√Hz
    • 失调电压:0.5 mV(典型值)
    • 外部可调增益
    • 差分至差分或单端至差分操作
    • 可调输出共模电压
    • 单电源供电: 3.3 V至5 V

    ADA4937-1 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驱动器 (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4937-1/ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0051  (pdf, 111 kB)
    在交流耦合基带应用中驱动AD9233/AD9246/AD9254 ADC
    Circuit Note PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-132:ADA492x-1和ADA493x-1系列差分放大器评估板用户指南  (pdf, 226 kB)
    16引脚3 mm × 3 mm LFCSP单封装的差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
    Understand the challenges of achieving this level of converter performance
    (Planet Analog, 3/2010)
    • Part 1
      This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
    • Part 2
      This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
    技术文章 HTML
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
    (Analog对话,第41卷 2007年6月)
    《模拟对话》杂志 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
    ADI推出多通道高速ADC,尺寸更小、功耗更低 (28 十一月 2011) 新闻发布 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4937 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4937-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4937-1YCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 4.09 $ 4.09 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4937-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.79 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4937-1YCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 3.79 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4937-1 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4937-1YCP-EBZ 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4937-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭