添加到信号链设计器

ADA4922-1:  高压、差分18位ADC驱动器

产品详情

ADA4922-1是一款差分驱动器,用于输入范围最大为±10 V的16位至18位ADC。它采用易于使用的单端至差分配置,无需外部元件就能驱动ADC,同时提供驱动最高18位分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。

ADA4922-1具有宽电源电压范围(5 V至26 V)、轨到轨输出、高输入阻抗和固定增益+1(单端)或+2(差分),可用于驱动包括工业仪器仪表等各种应用中的ADC。

ADA4922-1采用ADI公司的专有第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在高电源电压条件下实现出色的性能。

ADA4922-1提供3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP封装和8引脚SOIC封装,两种封装均配有裸露焊盘,可提高散热效率。ADA4922-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 单端至差分转换
  • 出色的线性度(VVo, DIFF = 40 V峰峰值))
    120 dB THD (5 kHz))
    18位失真至50 kHz
  • 折合到差分输出端的噪声较低:SNR:114 dB
  • 宽电源电压范围:5 V至26 V
  • 高输入阻抗
  • 固定增益:+1(单端)或+2(差分)
    无需外部元件
  • 高速
    −3 dB带宽(G = +1):90 MHz
  • 快速建立时间
  • 轨到轨输出
  • 禁用
  • 提供节省空间的散热增强型封装
    3 mm × 3 mm LFCSP
    8引脚SOIC_EP

ADA4922-1 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4922-1: High Voltage, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 418 kB) 产品数据手册 PDF
MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板  (pdf, 493 kB) 用户指导 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4922-1 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4922-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4922-1ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 3.93 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4922-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADA4922-1ACPZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.63 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4922-1ARDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 3.93 $ 3.63 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4922-1ARDZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4922-1ARDZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4922-1 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4922-1ACP-EBZ 产品状态: 量产 8-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4922-1ACPZ-RL7 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP - -
ADA4922-1ARD-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4922-1ARDZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 4.54 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭